EPIC® BATTERY F

Conectoare pentru baterii de înaltă tensiune pentru sisteme de stocare a energiei

Tehnologie specială de conectare pentru sisteme de stocare a energiei de până la 1500 V: Deoarece modulele de baterii sunt cea mai importantă componentă din cadrul sistemelor de stocare a energiei, conectarea acestora trebuie să fie extrem de sigură, rapidă și eficientă. Cu acest conector rotativ la 360° pentru bornele bateriei, cablarea pe partea frontală a bornelor bateriei se face în cel mai scurt timp.

Energie solarăEnergie eolianaCu întârziere la propagarea flăcării

RU

Articol nr. Secțiunea cinexiunii (mm²)Curent nominal (A)CuloarePackaging unit
Conector pentru acumulatori EPIC® 120 A
381167152
25-negru1
381167154
25-roşu1
381167156
25-portocaliu1
Conector pentru acumulatori EPIC® 250 A
381167158
70250 Anegru1
381167160
70250 Aroşu1
381167162
70250 Aportocaliu1
Conector pentru acumulatori EPIC® 350 A
381167164
120-negru1
381167166
120-roşu1
381167168
120-portocaliu1

Beneficii

  • Conector de cablu pentru curenți nominali de până la 350 A și tensiuni de până la 1.500 V.
  • Sistemul de blocare fiabil oferă siguranță împotriva desfacerii conexiunii, precum și opțiuni flexibile de întreținere.
  • Codificarea mecanică a feței de contact și codificarea culorilor carcasei previn introducerea incorectă la conectarea bateriei (culoarea neagră pentru polul minus și roșu/portocaliu pentru polul plus).
  • Poate fi rotit liber la 360°, ceea ce îl face ideal pentru cablarea flexibilă cu diferite ieșiri de cablu.
  • Fabricat din material plastic robust (clasa de inflamabilitate V-0 în conformitate cu metoda de testare UL94 pentru inflamabilitatea materialelor plastice).

Domeniul de utilizare

  • Pentru conectarea pe partea frontală a modulelor de baterii în cadrul sistemelor de stocare a energiei.
  • Pentru utilizare cu conectorul potrivit.

Tensiunea nominală (V)

  • 1500 V DC

Grad de poluare

  • 3

Flamabilitate

  • UL94 V-0

Material

  • Poliamidă

Cicluri de operare mecanică

  • 100

Certificări

  • UL: in pregătire

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.