EPIC® Scule şi accesorii

Inserturi pentru conectori circulari M23

EPIC® Scule și accesorii pentru conectori circulari

Fabricat în Germania

Articol nr. Denumire articolDescriereBucăţi / UA
Scule
11148000
Clește de sertizareÎn geantă de scule, fără locator1
11148001
Sculă de sertizat digitală cu 4 bacuriÎn geantă de scule, fără locator1
11148300
Locator pentru instrumentul de sertizare LS1/M23-1
75017400
LS1 sculă de îndepărtat contacte de 1 mmPentru carcase tip A, G1
75017500
LS1 sculă de îndepărtat contacte de 2 mmPentru carcase tip A, G1
44420078
Instrument de îndepărtare pentru inserturi M23Pentru carcasă tip A, B, G1

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

Gama de temperatură

  • -25°C până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.