e-Shop

EPIC® M17 Contacte

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® M17 Contacte pentru seriile de conectori circulari M17

Fabricat în Germania

Articol nr. Descriere articolVersiuneBucăţi / UA
Contacte de 0,6 mm, mamă, sertizare
44423125
M17 BCM 0,6mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423126
M17 BCM 0,6 mm 0,14-0,340,14-0,34 mm²10
44423127
M17 BCM 0,6mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
Contacte 1mm, mamă, sertizate
44423122
M17 BCM 1mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423123
M17 BCM 1mm 0.34-0.50.34-0.5mm²10
44423124
M17 BCM 1mm 0,5-1,00.5-1.0mm²10
Contacte 2 mm, mamă, sertizate
44423120
M17 BCM 2mm 0,25-1,00.25-1.0mm²10
44423121
M17 BCM 2mm 1,0-2,51.0-2.5mm²10
Contacte de 0,6 mm, tată, sertizare
44423133
M17 SCM 0,6mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423134
M17 SCM 0,6mm 0,14-0,340,14-0,34 mm²10
44423135
M17 SCM 0,6mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
Contacte de 1 mm, tată, sertizate
44423130
M17 SCM 1mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423131
M17 SCM 1mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
44423132
M17 SCM 1mm 0,5-1,0-10
Contacte 2 mm, tată, sertizate
44423128
M17 SCM 2mm 0,25-1,00.25-1.0mm²10
44423129
M17 SCM 2mm 1,0-2,51.0-2.5mm²10

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.