EPIC® POWER M12 630V cu montare pe panou
Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare
EPIC® M12 conector de forţă cu montare pe tablou, 630 V și 12 A, conexiune cu șurub pentru secţiuni între 0,75-1,5 mm²
- se înşurubează în filetul metric
- Fabricat în Germania
Beneficii
- Versiune M20 cu conectare prin şurub
- versiunea mică M16 cu conductori preasamblați
- Contacte de înaltă performanţă placate cu aur
Domeniul de utilizare
- Alimentare pentru dispozitive mici
- Pentru cabluri monofazate sau trifazate fără N
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)
Tensiunea nominală (V)
- 630 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- 12 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- < 3 mOhm
Numărul contactelor
- 3 + PE
- S-codat
Metoda de fixare
- Terminație cu șurub: 0.75 - 1.5mm²
- cu 0,2m PP conductor, 4x1.5mm²
Clasa de protecție
- IP 67
Cicluri de operare mecanică
- 100
Gama de temperatură
- -40 °C ÷ +85 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
