POWERLOCK BOX S*
Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare
CUTIE POWERLOCK versiunea 400A pentru sertar de 19 țoli
- Poate fi blocat pentru a preveni deconectarea neautorizată
- Made in Europe
Beneficii
- Garantează că succesiunea corectă este respectată la conectarea și deconectarea conectorilor (PE, N, L1, L2, L3)
- Fiecare culoare reprezintă un cod diferit pentru a preveni conectarea greşită
- IP 20 protecţia degetelor
- Microintreruptoare integrate care pot fi conectate în circuitul unui întreruptor sau a unei alarme
Domeniul de utilizare
- Instalații alternative de energie
- Pentru conectarea surselor de alimentare fixe sau mobile
- Pentru conectarea motoarelor, transformatoarelor și a generatoarelor
- Tehnologie pentru sunet & lumină
Caracteristicile produsului
- Inclus: contacte pe sistem cu filet M12
- Conector de cablu pentru micro-comutator opțional
- 19" carcasă cu înălţimea 2HE/2U
Carcase
- Capacul de etanșare pentru siguranță este opțional
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)
Tensiunea nominală (V)
- 1000 V
Curent nominal (A)
- Contact cu şurub, maxim 400 A
Grad de poluare
- 3
Contacte
- Terminație cu șurub: alamă argintată
Numărul contactelor
- 4 + PE
Metoda de fixare
- Conexiune cu șurub: 50 - 120 mm²
Clasa de protecție
- IP 65 (închis)
Cicluri de operare mecanică
- 500
Gama de temperatură
- -20 °C ... +85 °C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.