EPIC® POWERLOCK Contacte cu şurub
Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari
EPIC® POWERLOCK Contacte cu şurub de 400 A, de la 50 mm² până la 120 mm²
- Contact cu şurub, maxim 400 A
- Nu conectaţi cu tipul sertizabil ( 660 A)
- Made in Europe
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.