EPIC® POWERLOCK Contacte sertizabile
Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari
EPIC® POWERLOCK Contacte de sertizabile de 660 A, de la 35 mm² până la 240 mm²
- Curent max.acceptat la sertizare 660 A
- Nu conectaţi cu tipul cu şurub ( 400 A)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.