EPIC® H-Q 5 racord sertizat PE
Insert conector cu 5 contacte și conductor de protecție sertizabil
Insert de sertizare pentru sertizarea sigură a contactelor EPIC® pentru un transfer sigur de curent și o durată de viață lungă
- Compact, insert standardizat
- spaţiu redus datorită contactelor sertizabile
- Fabricat în Germania
Beneficii
- Curent de până la 30 A datorită dispunerii compacte a celor 5 contacte de putere.
- Sertizarea crează o conexiune rezistentă la vibrații, asigură o rezistență minimă de contact cu cablul cablu și este adecvată pentru procesarea automată
- Contactul de PE sertizabil permite realizarea automată a unui conector complet rezistent la vibrații.
- Compatibil cu conectorii standard din piață
- Potrivit pentru secțiuni transversale de conductori cuprinse între 0,14 – 4,0 mm².
Domeniul de utilizare
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Potrivit pentru secțiuni transversale de până la 2,5 mm².
- Pentru utilizare cu mai multe carcase rectangulare EPIC®.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- 400 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- 30 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Numărul contactelor
- 5 + PE
Metoda de fixare
- Racord sertizat: 0,14-4,0 mm²
- Pin sertizabil PE: 0,75 mm² ... 4,0 mm²
Material
- Poliamidă
Cicluri de operare mecanică
- 500
Testat VDE
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.