EPIC® H-A 3 AGSV bază deschisă
Design inovator al carcasei din metal sau plastic
Carcasa robustă, cu partea inferioară deschisă și 2 intrări pentru cabluri, poate fi utilizată în sisteme de comandă sau alte aplicații în spații înguste.
- Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic
- Testat pentru clasa de protecție UL50E
Beneficii
- Carcasa din material plastic sau versiune de execuție metalică pentru conectori siguri în cel mai mic spațiu
Domeniul de utilizare
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Ingineria proceselor
- Laborator de electronică
Caracteristicile produsului
- Cu baza montată pe suprafaţă
- 1 levier
- 2 intrări de cablu
- Tip carcasă: cu bază decupată
- Inclus: garnitură plată
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material
- Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic, gri
Levier: oțel zincat
Etanșare: NBR - Carcasă: compus termoplast negru sau gri Levier: oțel zincat
Etanșare: NBR
Clasa de protecție
- IP 65 (închis)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.