SKINTOP® MS
SKINTOP® MS, presetupă din alamă nichelată cu fiabilitate maximă, pentru zonele în care stabilitatea mecanică și chimică sunt critice
Beneficii
- Fiabilitate maximă
- Formă de strângere optimă
- Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniul de utilizare
- În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
- Industria chimică
- Măsurări şi control tehnologic
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Procese tehnologice
Descrierea produsului
- Filete de conectare PG conform DIN 40430
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: poliamidă
Element de etanșare: CR (Cloropren)
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40°C și +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.