SKINTOP® DIX-AUTOMATION
SKINTOP® DIX-AUTOMATION, inserturi din NBR cu etanșare optimă la utilizarea cablurilor pentru magistrale AS-I, cu preluarea eforturilor de tracţiune
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Culoare
- Negru, RAL 9005
Material
- NBR
Clasa de protecție
- IP 54
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +100°C
Beneficii
- Sigilare optimă a cablurilor pentru magistrale de tip AS-I
- Profil de blocare
Domeniul de utilizare
- Aceste etanşări pot fi folosite în locul etanşărilor standard ale presetupelor SKINTOP®
- Tablouri de control şi comandă
- Tablouri electrice
- Aplicații Office
Notă
- IP 68 poate fi atins când găurile sunt optim ocupate, ex. folosind cabluri AS-I standard
Descrierea produsului
- Decupare precisă conform profilului cablului AS-I