SKINTOP® DIX-DV
SKINTOP® DIX-DV, PG, dopuri pentru obturarea găurilor nefolosite, ca protecție împotriva prafului și a umezelii
Beneficii
- Previne pătrunderea apei și a prafului în găurile neutilizate ale insertului multiplu SKINTOP® DIX
Domeniul de utilizare
- Pentru inserearea în găurile neocupate ale insertului multiplu SKINTOP® DIX, pentru a asigura clasa de protecție.
Notă
- Gradul de protecție IP 68 este asigurat dacă asamblarea este făcută corespunzător și în mod profesional.
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Culoare
- Natural
Material
- Poliamidă
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.