SKINTOP® DIX
SKINTOP® DIX, Inserturi din silicon, permit densitate mare de instalare, permite construirea de dulapuri electrice de dimensiuni mai mici
Beneficii
- Inserare uşoară a mai multor cabluri într-o singură presetupă
- Economie de spaţiu datorită densităţii mari de cabluri
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizarea cu presetupele SKINTOP®
- În locul insertului standard de etanșare se folosește un insert cu mai multe orificii
Notă
- IP 68 poate fi realizat când toate găurile sunt ocupate de cabluri cu diametrele corecte sau folosind dopurile SKINTOP® DIX-DV
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Culoare
- Natural
Material
- Silicon
Clasa de protecție
- IP 54
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.