SKINTOP® MS-XL
SKINTOP® MS-XL, presetupă din alamă nichelată, cu domeniu de sigilare extins, cu filet lung, special pentru montaj pe pereți groși
Beneficii
- Special pentru pereţi groşi
 - Fiabilitate maximă
 - Gamă de strângere mare, variabilă
 - Formă de strângere optimă
 
Domeniul de utilizare
- Cu filet lung pentru aplicații care implică un perete gros
 - În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
 - Industria chimică
 - Măsurări şi control tehnologic
 - Fabricarea de maşini şi echipamente
 
Descrierea produsului
- Filete de conectare PG conform DIN 40430
 
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
 - ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
 
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
 - ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
 
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
 
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: poliamidă
Element de etanșare: CR (Cloropren)
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber) 
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
 
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
 - Static: între -40°C și +100 °C
 
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.