SKINTOP® MSR-XL
SKINTOP® MSR-XL, presetupă din alamă nichelată cu element de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse și filet lung, special pentru montaj pe pereți groși
Beneficii
- Special pentru pereţi groşi
- Fiabilitate maximă
- Formă de strângere optimă
- Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniul de utilizare
- Cu insert de etanşare redus, pentru a etanşa cabluri cu diametru exterior mai mic.
Descrierea produsului
- Filete de conectare PG conform DIN 40430
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: poliamidă
Element de etanșare: CR (Cloropren)
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40°C și +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.