SKINTOP® ST la unitate mică de împachetare
SKINTOP® ST, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protecție permanentă la vibraţii și cu preluarea efortului de tracţiune
Beneficii
- Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)
- Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
- Protecție permanentă la vibrații
- Formă de strângere optimă
- Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniul de utilizare
- Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Fotovoltaic
- Tehnologii pentru automatizări
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- Vezi acessorile SKINTOP® PG pentru produse compatibile
- Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Material
- Corp: poliamidă
Element de etanșare: CR
Teste
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- Dinamic: între -20 °C și +100 °C
- Static: între -40 °C şi +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.