Manipulare și instalare ușoară datorită flexibilității cablului
Carcasă metalică inovatoare
Conector rectangular EPIC®, carcasă cu intrare unghiulară, cu piuliță de blocare, IP68, zinc turnat sub presiune
- Carcasă inovatoare, montare cu șuruburi
- Testat pentru clasa de protecție UL50E
Beneficii
- Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.
- Carcasa încorporată poate fi conectată cu multe carcase disponibile în piață.
- Cu cod de culori în conformitate cu DIN EN 60445 pentru sisteme de curent continuu
- Acoperire cu argint pentru protecție împotriva oxidării și pentru o conductivitate electrică și termică ridicată.
- Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.
Domeniul de utilizare
- Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.
- Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Rezistă la solicitări mecanice mari.
- Adecvat pentru utilizare la exterior.
Caracteristicile produsului
- Carcasă montată cu șurub, inclusiv garnitură plată și contrapiulițe
- 1 levier
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material
- Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic, gri
Levier: oțel zincat
Etanșare: NBR - Carcasă: compus termoplast negru sau gri Levier: oțel zincat
Etanșare: NBR
Clasa de protecție
- IP 65 (închis)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.