EPIC® H-Q 7 conexiune cu șurub PE
Insert cu 7 contacte sertizate și conductor de protecție cu conexiune cu șurub
Insert cu 7 poli pentru conectori rectangulari, cu curent de până la 10 A, cu contact PE cu înșurubare.
- Compact, insert standardizat
- spaţiu redus datorită contactelor sertizabile
- Fabricat în Germania
Beneficii
- Dispunerea compactă a contactelor permite 7 contacte + 1 contact de PE în spațiu mic.
- Sertizarea crează o conexiune rezistentă la vibrații, asigură o rezistență minimă de contact cu cablul cablu și este adecvată pentru procesarea automată
- Compatibil cu conectorii standard din piață
- Potrivit pentru conductori cu secțiuni cuprinse între 0,14 – 2,50 mm².
Domeniul de utilizare
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Potrivit pentru secțiuni transversale de până la 2,5 mm².
- Pentru utilizare cu mai multe carcase rectangulare EPIC®.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- 400 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- 10 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Numărul contactelor
- 7 + PE
Metoda de fixare
- Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²
- Conexiune cu șurub PE: 0,25 mm² ... 4,0 mm²
Material
- Poliamidă
Cicluri de operare mecanică
- 500
Testat VDE
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.