EPIC® H-Q Accesorii
EPIC® H-Q Accesorii pentru seria de conectori rectangulari H-Q
Domeniul de utilizare
- Protejează conectorul de praf, murdărie și umiditate în cazul în care nu există o conexiune cu un conector compatibil.
- Clasă de protecție IP 65 datorită etanșării fiabile a carcasei.
- Capac de protecție disponibil cu și fără garnitură de etanșare. Dacă conectorul care trebuie protejat dispune deja de o garnitură de etanșare, trebuie selectat un capac de protecție fără garnitură.
- Pentru utilizarea cu carcase de conectori rectangulari din seria EPIC® H-Q.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: capac pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: capac pentru conectori industriali
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.