EPIC® MC Module: Universal Bus
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul universal este prevăzut cu o conexiune cu șurub și este adecvat pentru utilizarea în sistemele de comandă și în sistemele de iluminare și de sunet.
- Conector pentru cabluri de date ecranate
- Manetă pentru îndepartarea rapidă a modulului
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Slots | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module: Universal Bus | ||||||
10390600
| EPIC® MCS 4 SS | tată | 4 + ecran | 1 | 5 | |
10390700
| EPIC® MCS 4 BS | mamă | 4 + ecran | 1 | 5 |
Beneficii
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Ansamblu de conectori individuali potriviţi pentru diferite aplicaţii
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- 30 V
Curent nominal (A)
- 1 A
Grad de poluare
- 3
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu aur
Numărul contactelor
- 4 + ecran
Metoda de fixare
- Terminație cu șurub: 0.08 - 1.5 mm²
Cicluri de operare mecanică
- 100
Gama de temperatură
- -20 °C ... +85 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.