EPIC® MH LWL Modul LC
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modul de fibră optică EPIC® MH pentru patchcord-uri de fibră optică cu conector LC
- Modul din fibră optică pentru preluarea a 6 conectori cu fișe LC prefabricați din fibră optică într-un modul
- Sistem modular de conectare, compatibil cu standardul de piaţă
Beneficii
- Modul din fibră optică pentru preluarea a 6 conectori cu fișe LC prefabricați din fibră optică într-un modul
- Nu există influențe CEM asupra transmisiei de date prin fibră optică
- Modulul din fibră optică EPIC® MH poate fi conectat la standardul de piață
- Element de cuplare integrat (sleeve) într-un modul pentru conectarea directă și poziționarea exactă a conectării
- Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Energie regenerabilă
- Proiectare echipament de testare
- Procese tehnologice
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Flamabilitate
- UL94 V-0
Numărul contactelor
- 6
Material
- PA poliamidă
Cicluri de operare mecanică
- 500
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.