EPIC® MH unelte 4.0 mm

Versatilitate ridicată datorită combinaţiilor posibile de inserturi într-un singur conector

EPIC® MH unelte 4.0 mm

Unelte de sertizare pentru montajul în siguranță a contactelor EPIC® MH cu diametrul de 4 mm

Articol nr. Descriere articolInserturiSecțiunea conductorului (mm²)VersiuneNotăBucăţi / UA
Scule
11147000
Clește de sertizareFără bacuri de sertizare, fără locator-În geantă de scule-1
11147100
Bacuri de sertizarePentru clește de sertizat
11147000, 11147001
0.14 - 4.0-Pentru contacte: H-D 1.6 prelucrate,
H-BE 2.5 prelucrate, MC 2.5 ștanțate
1
11147101Bacuri de sertizare-4.0 - 10.0-Pentru contacte: MH 4.0 mm1
11147201Locator-1.5 - 10.0-Pentru contacte: MH 4.0 mm1
44423268Instrument pentru demontare----1

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.