Carcasă EPIC® ULTRA H-A 3

Carcasă robustă şi fiabilă pentru conectori industriali cu protecţie EMC

EPIC® H-A 3 carcase

  • Protecţie EMC
  • Rezistent la coroziune
  • Testat pentru clasa de protecție UL50E

CEVDEcRUus

Articol nr. Article descriptionDiametrul ecranului (min)Gama de prindere a cablurilorMBucăţi / UA
Carcasă tip mufă de trecere
10423300
EPIC® ULTRA H-A 3 TG--2010
10423600
EPIC® ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH35.0 - 9.0-10
10423620
EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV 6-13 BRUSH66.0 - 13.0-10
10423201
EPIC® ULTRA H-A 3 TS--2010
10423650
EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH35.0 - 9.0-10
Carcasă de cuplă
10423204
EPIC® ULTRA H-A 3 TBF--2010
Carcasă de montaj
10423200
EPIC® ULTRA H-A 3 AG---10
10423202
ULTRA H-A 3 AGS--.10
10423203
EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open--2010
Carcasă pentru conector
19512702
ULTRA H-A 3 AGSV--2010
Carcasă montată cu șurub
10423640
EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20--2010

Beneficii

  • Este universal aplicabil datorită rezistenței ridicate la coroziune și protecției ridicate împotriva influențelor mediului.
  • Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
  • Rezitență chimică și mecanică mare
  • Conectabil cu carcase standard
  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă

Domeniul de utilizare

  • Fabricarea motoarelor electrice
  • În medii sensibile EMC
  • Pentru aplicații fixe și flexibile (ex. construcția de mașini, turbine eoliene)
  • Utilaje de construcții

Caracteristicile produsului

  • Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate
  • Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore
  • rezistent la coroziune conform DIN EN 6988
  • Presetupa EMC potrivită: 53112630
  • Livrarea include șuruburi din oțel inoxidabil pentru inserturi

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Material

  • Carcasă: zinc placat cu nichel turnat sub presiune
    Levier: oțel inoxidabil
    Etanșare: NBR

Clasa de protecție

  • IP 65
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (blocat)

Testat VDE

  • Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
  • Testat UL:
    UL nr. document: E75770

Gama de temperatură

  • -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.