SKINDICHT® EH
SKINDICHT® EH, piese din alamă pentru punerea la masă a ecranului, alternativă pentru SKINDICHT SHVE și SKINDICHT SRE
Beneficii
- Manşon alternativ de împământare
Domeniul de utilizare
- Manşon de impământare pentru Skindicht® SHVE şi SKINDICHT® SRE.
Notă
- Exemplu, manşonul de împământare pentru presetupa potrivită
- SKINDICHT® EH13.5/5 corespunde la SKINDICHT® SHVE 13.5/9/9/5.
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Manşon de împământare ecran pentru presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002317
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Fisă de împământare pentru presetupe
Material
- Alamă
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.