SKINDICHT® STK
SKINDICHT® STK, Protecție din PVC pentru praf, se poziţionează sub capacul presetupei, previne pătrunderea prafului și a murdăriei în carcasă
Beneficii
- Previne pătrunderea de praf și mizerie în carcasă
Domeniul de utilizare
- Acest capac de protecţie poate fi pus peste piesa de strîngere a presetupelor
Notă
- Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Culoare
- Alb
Material
- PVC
Gama de temperatură
- -20°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.