ST tunel de cablu din oţel
Grupul Lapp oferă tuneluri de cabluri ST solide, fabricate din oțel, care protejează cablurile de impact mecanic.
Beneficii
- Un element de rezistență central întărește și rigidizează modelul
- Punctele de încărcare sunt distribuite pe podea
- Tunelul de cabluri ST oferă avantaje adiţionale siguranţei clădirii deoarece este ignifug şi fără halogen
Domeniul de utilizare
- Protejează cablurile montate la sol împotriva influențelor mecanice
- Pot fi fixate pe podea folosind șuruburi cu cap înecat
Descrierea produsului
- ST 1: A = 250, B = 230, C = 70, D = 5, E = 45
- Grosimea materialului: 5mm
- ST 2: A = 200, B = 182, C = 60, D = 4, E = 34,
- ST 3: A = 150, B = 134, C = 60, D = 4, E = 24, diametrul găurii = 6.6 mm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000047
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pat de cablu / sistem ghidare cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000047
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sisteme de protecţie a cablurilor
Notă
- Sarcina maximă : 7 t
Material
- Oţel galvanizat
- Ignifug
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.