e-Shop

TY-GRIP® FOL/ FO - bride

TY-GRIP® FOL/FO poate fi reutilizată , datorită sistemului rapid și ușor de deschidere. Această curea bridă este ideală pentru protejarea cablurilor fragile, cum ar fi cele din fibră optică.

Fără halogenTimpul de asamblare

Articol nr. Descriere articolCertificare ULLungime x lățime (mm)Bucăţi / UA
FO cu buclă
61823720FO 200-40-0NU228.0 x 12.710
61823730FO 350-40-0NU330.0 x 12.710
FOL cu ștrap
61823740FOL 300-50-0NU304.0 x 19.010
61823750FOL 500-50-0NU457.0 x 19.010

Beneficii

  • Pentru legarea ușoară și rapidă
  • Delicat pentru cablu: previne deteriorarea izolaţiei exterioare
  • Poate fi reutilizat

Domeniul de utilizare

  • Modificări frecvente sau acces permanent necesar (de exemplu, gestionarea evenimentelor, laboratoare)
  • Legarea conductorilor sensibil la presiune (de exemplu, cabluri de fibră optică, cabluri de date)
  • Aplicaţii de Sunet şi Lumină

Normă de referință / aprobări

  • Întârzierea propagării focului: UL 94 HB

Construcție

  • FOL cu bandă: Bandă fabricată din polimer de înaltă calitate asigură siguranţă şi stabilitate suplimentară
  • FO cu buclă: Capul înclinat permite atașarea rapidă și ușoară

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri

Culoare

  • Negru

Material

  • Poliamidă
  • fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură

  • -20 °C până la +104 °C (FO)/93 °C (FOL)

  • TY-GRIP® este marcă înregistrată a Thomas & Betts. Mille-Tie™ este marcă înregistrată a  ABB
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.