HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE
Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PUR , simplex buffered, aplicații flexibile
HITRONIC® POF Simplex Cablu cu tub buffer din PE şi manta exterioară din PUR, element non-metalic de preluare a tracţiunii; J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000
Potrivit pentru asamblare directă
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Fibră optică cu protecţie: 2,2 mm
- Cablul : vezi tabelul
Fibră de tip
- POF - P980/1000
Descriere standard
- J-V2Y(ZN)11Y
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: PMMA
- Materialul de acoperire: fluoropolimer
Raza de curbură admisă
- ≥ 10 x diametrul exterior
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă:100N
- Termen scurt: 600 N
Gama de temperatură
- Operare: -20 °C ÷ +70 °C
- Instalare: -10°C ÷ +50°C
Beneficii
- Transmisie optică până la 70m
- Uşor de manevrat
- Fără interferenţe cu câmpurile electromagnetice exterioare
- Fără probleme de împământare
- Potrivit pentru asamblare directă
Domeniul de utilizare
- Pentu transmisii optice în mediul industrial
- Ca legatură intre părțile în mișcare
- cablu versiune FD: pentru aplicaţii flexibile tip lanţ portcablu
Caracteristicile produsului
- Rezistent la abraziune, ulei, microbi și hidroliză
- Fără aderență
- Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
și fără halogeni - cablu versiunea FD :
5.000.000 cicluri de îndoire
Descrierea produsului
- Fibră optică din polimeri optici (POF)
- Tub buffer din polietilenă
- Fire de aramid ca element de tracţiune
- Izolație exterioară din PUR
- Culoare: portocaliu (RAL 2003)