HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE
Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PE , simplex buffered
HITRONIC® POF Simplex Cablu cu tub buffer din PE şi manta exterioară din PUR, element non-metalic de preluare a tracţiunii; J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000, diametrul fibrei de 2,2 mm, culoare neagră
Potrivit pentru asamblare directă
Beneficii
- Lungimi de transmisie de până la 70 m
- Potrivit pentru asamblare directă
- Uşor de manevrat
- Fără interferenţe cross-talk
- Protecţie EMC
Domeniul de utilizare
- Pentru transmiterea de semnale optice în aplicații industriale
- Pretabil pentru instalări fixe în tablourile electrice, canale de cabluri sau conducte, supus la solicitări mecanice scăzute
Caracteristicile produsului
- Greutate mică
- Flexibilitate mare
- Buffer tube fără halogen
Descrierea produsului
- Fibră optică din polimeri optici (POF)
- Tub buffer din polietilenă
- Fără izolație exterioară
- Culoare: negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Fibră optică cu protecţie: 2,2 mm
Fibră de tip
- POF - P980/1000
Descriere standard
- J-V2Y
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: PMMA
- Materialul de acoperire: fluoropolimer
Raza de curbură admisă
- ≥ 10 x diametrul exterior
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă: 5 N
- Pentru timp scurt 15 N
Gama de temperatură
- Operare: -55°C ÷ +85°C
- Instalare: -10°C ÷ +50°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.