TY-GRIP® FOL/ FO - bride
TY-GRIP® FOL/FO poate fi reutilizată , datorită sistemului rapid și ușor de deschidere. Această curea bridă este ideală pentru protejarea cablurilor fragile, cum ar fi cele din fibră optică.
Beneficii
- Pentru legarea ușoară și rapidă
- Delicat pentru cablu: previne deteriorarea izolaţiei exterioare
- Poate fi reutilizat
Domeniul de utilizare
- Modificări frecvente sau acces permanent necesar (de exemplu, gestionarea evenimentelor, laboratoare)
- Legarea conductorilor sensibil la presiune (de exemplu, cabluri de fibră optică, cabluri de date)
- Aplicaţii de Sunet şi Lumină
Norm references / Approvals
- Întârzierea propagării focului: UL 94 HB
Construcție
- FOL cu bandă: Bandă fabricată din polimer de înaltă calitate asigură siguranţă şi stabilitate suplimentară
- FO cu buclă: Capul înclinat permite atașarea rapidă și ușoară
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare
- Negru
Material
- Poliamidă
- fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură
- -20 °C până la +104 °C (FO)/93 °C (FOL)
- TY-GRIP® este marcă înregistrată a Thomas & Betts. Mille-Tie™ este marcă înregistrată a ABB
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.