Bride autoblocante Flex Tie
Bride autoblocante reutilizabile cu bandă cu cârlige și cu arici pentru legarea ușoară a cablurilor sensibile
Bride autoblocante pentru utilizare flexibilă
Beneficii
- Pentru legarea ușoară și rapidă
- Delicat pentru cablu: previne deteriorarea izolaţiei exterioare
- Poate fi reutilizat
- Fără coroziune, deoarece sistemele de închidere cu arici sunt fabricate din materiale textile organice
- Fără muchii ascuțite, ceea ce reduce riscul de rănire
Domeniul de utilizare
- Legarea cablurilor și a furtunurilor
- Rezistent la vibrații (de exemplu, robotică)
- Modificări frecvente sau acces permanent necesar (de exemplu, gestionarea evenimentelor, laboratoare)
- Legarea conductorilor sensibil la presiune (de exemplu, cabluri de fibră optică, cabluri de date)
Norm references / Approvals
- Comportament în caz de incendiu conform UL 94 V2, consultați tabelul
Construcție
- Bride cu cap perforat pentru fixare
- Rolă: Rolă continuă de 25 m pentru tăiere individuală
- Banda: formată din cârlig și parte cu arici separată, cu cataramă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare
- Negru
Material
- Legătură + rolă: PP și PA din velur
- Curea: PA 6, PA 6.6., înveliș PU
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.