Bride rapide reutilizabile (Quick Tie)
Beneficii
- Bride accesibile, reutilizabile, potrivite pentru sarcini mecanice mici
- Profilul rotund garantează rezistență mecanică și sigilare fixă
- Designul cu închidere dublă face posibilă crearea unei bucle de suspendare
Domeniul de utilizare
- Când ceva trebuie fie fixat sau grupat intr-un timp foarte scurt
- Pentru etanșarea pungilor și a sacilor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare
- Negru (rezistent la raze ultraviolete)
- Roşu
Material
- Polietilenă
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.