STAR STRIP sculă de dezizolat
Sculă de dezizolare pentru cabluri cu diametru maxim de 40 mm, cu două cârlige interschimbabile, fiabil și durabil, pentru izolații problematice, cum ar fi cele din PTFE, TPE, fluoropolimer și PUR
Lama de tăiere special netezită, este potrivită pentru materiale de izolaţie problematice, ca de exemplu PUR, polimeri fluoruraţi, fibră de sticlă, TPE şi cauciuc
Beneficii
- Domeniu mare de diametre ale cablurilor, datorită carligelor interschimbabile
- Potrivit pentru tăiere longitudinală, circulară sau spirală
- Lama de calitate permite tăierea uşoară a materialelor tari
- Corp robust testat pentru mai mult de 100.000 de operaţii de dezizolare
- Utilizare ergonomică şi prietenoasă, datorită greutăţii reduse
Domeniul de utilizare
- Sculă de dezizolare ajustabilă pentru dezizolarea cablurilor rotunde cu manta din materiale diverse (de exemplu PVC, PTFE, cauciuc sau PUR)
- Cârligele interschimbabile permit dezizolarea cablurilor cu diametre între 4.5 - 25 mm şi 20 - 40 mm
Caracteristicile produsului
- Înălţimea lamei tăietoare se ajustează prin rotirea elementului de reglare prin care iese lama
- Poziţii definite clar pentru tăiere circulară, longitudinală sau spirală
- Lama revine automat în poziţia de start la finalul operaţiei de tăiere. Aceasta reduce riscul ruperii lamei din cauza poziţionării greşite.
- Nu necesită scule speciale pentru schimbarea cârligului (cârligul de rezervă se foloseşte pentru îndepărtarea celui montat)
Notă
- Sunt disponibile lame de rezervă care pot fi depozitate în compartimentul sculei
Inclus
- 61735820: Sculă cu lamă tăietoare, cârlig mare şi cârlig mic, fără lame de rezervă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare
Greutate
- STAR STRIP cu cârlig mare : 116 g
Lungime
- Dimensiuni L x H x B: cârlig mic: 150 x 42 x 30.5 mm cârlig mare: 167 x 52 x 30.5 mm
Culoare
- Negru
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.