SENSOR STRIP - sculă pentru dezizolat
Instrument de dezizolare pentru cablurile şi conductori senzorilor, dar și pentru mantale exterioare din PUR, fabricat în Germania
Beneficii
- Destinat dezizolării cablurior pentru cabluri ale senzorilor / acționarilor
- Cu noua construcție a lamenelor, scula pentru dezizolat cabluri cu izolații PVC/PUR, îndepărtează precis izolaţia, fără a deterioara izolația de conductor
- Ajustări automate pentru diverse diametre de cablu
- Se împinge conductorulul printre fălci pentru a dezizola orice lungimi
- Ergonomic, design prietenos, uşor de folosit, uşor
Domeniul de utilizare
- Cablu de PUR, fără halogeni pentru senzor/actuator
- Cabluri TPE-U foarte flexibile
- Cabluri PUR
- Cabluri PUR/PVC
- Cabluri multifilare, ecranate sau neecranate
Caracteristicile produsului
- Lame interschimbabile - durată de viață mai mare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare
Diametrul interior
- Sensor Mini: pentru diametru exterior de: 3,2-4,4 mm
Sensor Special: pentru diametru exterior de: 4,4-7 mm
Lungime
- Dimensiuni L x H x B:16,6 x 2,8 x1 0,2 mm
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.