KNIPEX Cuţit de dezizolare manta
KNIPEX cuțit de curățat cabluri cu lamă călită și mâner izolat
ABMI 18: Dezizolare fără a deteriora izolația conductorului
Beneficii
- Mai multă siguranță datorită componentelor moi, anti-alunecare
- Transmisie optimă a forței la tragerea cuțitului prin adâncitura pentru degetul mare și profilele pentru degete de la capătul mânerului
- Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
- Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Caracteristicile produsului
- Capac de protecție transparent
- Prezintă canal de ghidare pentru garnitură
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cuțit
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000155
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cuțit
Certificări
- Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
- Certificare VDE
Material
- Oțel chirurgical, inoxidabil, întarit prin vacuum
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.