Cuțit de cablu și de dezizolare
KNIPEX cuțit de cablu cu lamă călită și mâner izolat
Lamă dreaptă, rezistentă pentru prelucrarea izolațiilor cablurilor de dimensiuni mari
Beneficii
- Mai multă siguranță datorită componentelor moi, anti-alunecare
- Transmisie optimă a forței la tragerea cuțitului prin adâncitura pentru degetul mare și profilele pentru degete de la capătul mânerului
- Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
- Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Caracteristicile produsului
- Capac de protecție transparent
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cuțit
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000155
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cuțit
Certificări
- Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
- Certificare VDE
Material
- Oțel special pentru unelte, durificat cu ulei
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.