Unealtă pentru dezizolat AS-I STRIP Pro
Unealtă germană pentru dezizolarea conductorilor/cablurilor de magistrală, pentru materiale izolatoare dificile din TPE și PUR
Beneficii
- Setarea automată a lamelor
- Nu deteriorează conductorii
Domeniul de utilizare
- Pentru cablurile ASI cu manta din PVC, TPE și PUR
Caracteristicile produsului
- Corpul instrumentului este robust, realizat din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
- Lamele sunt complementare cu forma specială a cablului
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.