Sculă de dezizilare FC STRIP PLUS
Sculă pentru dezizolarea cablurilor de tip FC ( Fast Conect ), îndepărtează împletitura de ecranare din cupru și izolație exterioară într-un singur pas, cu economie de timp
Sculă de dezizolare cu 3 lame tăietoare reglabile
Beneficii
- Dezizolare în 1, 2 sau 3 zone dintr-o singură operație
- Economisește timp
- Previne deteriorarea cablului
- Flexibilitate mai ridicată
Domeniul de utilizare
- Cabluri de date coaxiale și rotunde (de exemplu, UNITRONIC, ETHERLINE, …) cu diametrul exterior de 2,5 – 8,0 mm
- Cabluri Fast-Connect
Caracteristicile produsului
- Lungimea lamei mm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.