FC STRIP sculă de dezizolare
Sculă pentru dezizolarea cablurilor de tip FC ( Fast Conect ), îndepărtează împletitura de ecranare din cupru și izolație exterioară într-un singur pas, cu economie de timp
Beneficii
- Instrument care permite dezizolarea cablurilor tip FC ( Fast Connect ) ; izolație exterioară exterioară şi ecranul sunt îndepărtate într-un singur pas
- Previne deteriorarea cablului
- Şurubul de reglare permite ca scula să fie folosită pentru toate cablurile Fast Connect
Domeniul de utilizare
- Pentru cabluri Fast Connect, cu diametrul exterior cuprins între 2,5 - 8,0 mm
- La cerere sunt disponibile și alte casete de cuțite
Caracteristicile produsului
- Lungimea de dezizolare specificată pentru pânza de ecranare din cupru 6,5 mm (distanța dintre lame)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.