UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
Cablu FRNC PROFIBUS, cu certificare UL/CSA
Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Aprobat UL/CSA, fără halogeni, cu întârziere avansată a propagării focului, rezistență la uleiuri. Domeniul de temperatură între -30°C și +80°C
FRNC = Flame Retardant Non Corrosive (întârziere la propagarea flăcării și non coroziv)
- cu degajare redusă de fum cu toxicitate redusă
- minimizează daunele clădirilor sau spațiilor de producție
- sigur pentru zonele cu densitate mare de personal
Beneficii
- Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
- Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.
- Cablu proiectat Fast Connect (FC)
Domeniul de utilizare
- Acest cablu oferă avantaje pentru folosirea în zone în care propagarea focului şi crearea de gaze toxice trebuie evitată pentru protecţia oamenilor şi a echipamentelor
Caracteristicile produsului
- Fără halogen
- Test de flacără pe pat vertical conform UL 1685
- Rezistent la ulei
- Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Normă de referință / aprobări
- certificat UL/CSA
Descrierea produsului
- Conductor plin din cupru neizolat
- Izolația conductorului: PE
- Izolaţia interioară: PVC peste perechile ecranate
- Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Certificări
- UL/CSA (CM)
Capacitate mutuală
- Aprox. 28.5 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Raza minimă de îndoire
- 80 mm
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
- Conductor / ecran : 1500 V RMS
Impedanța caracteristică
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.