UNITRONIC® BUS PB TRAY
Cablu PROFIBUS cu omologare PLTC-ER pentru pozarea neprotejată în rack-ul cablului
Cablu PROFIBUS DP cu aprobare PLTC-ER, conform cu UL, pentru pozare neprotejată. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
PLTC-ER (pat de cabluri cu putere limitată - pozare neprotejată)
Beneficii
- Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
- aprobare PLTC-ER pentru cablare neprotejată între patul cablu şi echipamentul industrial conform NEC 725.154 (D)
- Nu este necesară o protecție suplimentară a conductorului
Domeniul de utilizare
- Pentru instalare fixă sau aplicații cu mișcări ocazionale
- PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
- Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
- Rezistent UV - UL SUN RES
- Întârzierea propagării focului conform . UL 1685 - FT4 (pat vertical )
Normă de referință / aprobări
- c(UL)us Typ CMG (75°C) conform cu UL 444 / CSA 22.2
- UL Type PLTC-ER acc. to UL 13
Descrierea produsului
- Cupru neizolat cu diametrul de 0,64 mm
- Culoarea conductorilor: roșu, verde
- Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
- izolaţie interioară şi exterioară din PVC
- Culoare: violet (RAL 4001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (1 kHz): max. 30 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Impedanţă
- 150 +/- 15 Ohm
Rezistența conductorului
- (în buclă): max. 110 ohm/km
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 8 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 2000V
Impedanța caracteristică
- 150 ± 15 Ohm
Gama de temperatură
- Flexibil: -10°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.