UNITRONIC® BUS PB
Cabluri PROFIBUS pentru instalare fixă
Cabluri de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP, pentru diverse aplicaţii. De ex., disponibil cu conectare rapidă ( FC ) şi fără halogeni.
- LAPP Kabel este membru al PROFIBUS User Organisation (PNO)
- A de la Avansat, aici de la certificări UL şi CSA
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Domeniul de utilizare
- Pentru instalare fixă și ecranare electromagnetică maximă
- Încăperi uscate sau umede
- Reperele 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sunt rezistente UV
Caracteristicile produsului
- Aceste cabluri pot fi folosite pentru PROFIBUS-DP dar şi pentru PROFIBUS-FMS şi FIP
- Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Norm references / Approvals
- Conform: DIN 19245 and EN 50170, ex. SIEMENS SIMATIC NET, potrivit pentru FIP (Factory Instrumentation Protocol)
- Vezi mai jos pentru tipul de certificare UL
Descrierea produsului
- FC: Fast Connect structură cablu
- P: Poliuretan
H: fără halogen - PE: izolaţie exterioară din polietilenă, negru
- 7-W: 7 lițe, ex.pentru aplicaţii în medii cu vibraţii
- "COMBI": transfer de date și alimentare într-un singur cablu
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Rezistența conductorului
- (în buclă): max. 186 Ohm/km.
Vezi foaia de date
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: vezi fișa tehnică
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
Impedanța caracteristică
- 150 ± 15 Ohm
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- SIMATIC NET® este marcă înregistrată a Siemens AG
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.