UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC
Cablu PROFIBUS cu înveliș exterior dublu, pentru instalare în exterior/îngropare directă
Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Robust, rezistent la UV și condiții meteo. Domeniul de temperatură între -40°C și +60°C
Beneficii
- Cablu proiectat Fast Connect (FC)
- Robust, rezistent UV și impermeabil
- Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
Domeniul de utilizare
- PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
- A doua Izolația exterioară din PE
Descrierea produsului
- Conductor plin din cupru neizolat
- Izolaţia conductorilor: Foam Skin (O2YS)
- Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
- Manta interioară: PVC, violet (RAL 4001), diametru exterior: 8,0 mm
- Izolaţia exterioară: PE, negru (RAL 9005), diametru exterior: 10,8 mm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 100 V
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 3.5 x diametrul cablului once
- Instalare fixă: 7.5 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- 3600 V DC (3 sec.)
Impedanța caracteristică
- 150 ± 15 Ohm
Gama de temperatură
- -40 °C ÷ +60 °C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.