UNITRONIC® BUS PB ROBUST
Cablu PROFIBUS - rezistent la o varietate de medii chimice
Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Rezistent la apă, substanțe chimice, tensioactive, săpunuri..., rezistent la UV, cu întârzierea propagării focului. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
- Excelentă rezistenţă la condiţii climatice
- Rezistență chimică bună
Beneficii
- Cablu PROFIBUS robust pentru utilizare în condiții dure de mediu
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizarea PROFIBUS-DP sau FIP in condiții dure de mediu
- Pozare fixă
Caracteristicile produsului
- Creştere semnificativă a ariei de utilizare, rezistenţă la apă şi chimicale pentru uz industrial
- Rezistență mare la tensioactive, săpun etc
- Rezistent UV
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Descrierea produsului
- Conductor plin din cupru neizolat
- Izolația conductorului: PE celular, O2Y(S)
- Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
- Izolaţie exterioară: TPE special, violet (RAL 4001)
- Design convențional cablu
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (1 kHz): approx. 28.5 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 75 mm
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
- Conductor / ecran : 1500 V RMS
Impedanța caracteristică
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.