UNITRONIC® BUS PB Yv
Cablu PROFIBUS cu înveliș exterior din PVC ranforsat pentru instalare în exterior/îngropare directă
Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Solid, rezistent la UV și condiții meteo. Interval de temperatură între -40°C și +80°C
Beneficii
- Robust, rezistent UV și impermeabil
- Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
Domeniul de utilizare
- PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
- Izolaţia exterioară ranforsată realizată din PVC
Descrierea produsului
- Conductor plin din cupru neizolat
- Izolație conductor: înveliș din spumă (O2YS)
- Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
- Izolație exterioară: PVC ranforsat, negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Capacitate mutuală
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 250 V
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: o singură dată 75 mm
- Pozare fixă: 150 mm
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 1500V RMS
- Conductor / ecran : 1500 V RMS
Impedanța caracteristică
- 150 ± 15 Ohm
Gama de temperatură
- Flexibil: -5°C ÷ +50°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- SIMATIC® este marcă înregistrată a SIEMENS AG. FIP este marcă înregistrată a World FIP
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.