Sculă de dezizolare FIBRE STRIP
Unealtă cu lamă tăietoare special concepută pentru dezizolarea cablurilor cu izolație exterioarăle din materiale robuste, adecvată în special pentru cablurile de fibră optică cu elemente de susținere în învelișul exterior
Beneficii
- Nu este necesară ajustarea adâncimii de tăiere
- Adecvată pentru dezizolarea cablurilor asimetrice (de exemplu, ÖLFLEX Heat 260, etc.)
Domeniul de utilizare
- Cabluri de fibră optică cu elemente de susținere în învelișul exterior
Caracteristicile produsului
- Lame cu acoperire suplimentară, care sunt adecvate în special pentru cablurile de fibră optică (diametru <5,9 mm) cu elemente de susținere în învelișul exterior
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.