UNITRONIC® BUS ASI
Conductori AS-INTERFACE pentru sisteme de rețele de câmp
Comunicare la nivel de senzor/dispozitiv de acționare. Fără halogen (cauciuc), omologare UL (versiunea PVC), rezistent la ulei (versiunea TPE). Domeniul de temperatură între -40 °C și +90 °C
"LD" = distanță mare (Long Distance)
Beneficii
- Noul cablu BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) permite conectarea modulelor aflate la distanţă mai mare sau reducerea tensiunii surselor AS-I. BUS ASI LD 2 este compatibil cu versiunea 1.5
- Variantele cu cauciuc sunt fără halogeni
Domeniul de utilizare
- Comunicare la nivel de senzor/actuator
- UNITRONIC® Fieldbus
cablare senzor-/actuator - Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
- Versiunea TPE are o izolație exterioară rezistentă la ulei. Este potrivit pentru zone ude, particular zone răcite cu emulsii apă-ulei
Caracteristicile produsului
- Datele şi alimentarea sunt transmise printr-un cablu neecranat plat codificat prin forma geometrică ( impiedică inversarea polarităţii )
- Contactul cu conductorul se face în modulele AS-I prin tehnologia de "piercing"
- Senzorii sunt conectaţi de modulele AS-I folosind cabluri rotunde destinate senzorilor
Norm references / Approvals
- AS-I este standardinzat în Europa conform EN 50295 și intermațional conform IEC 62026-2.
- PVC A-Versiune cu certificare UL/CSA (CMX)
- versiune certificată UL/CSA : CMG c(UL)us şi (UL)CL2 sau AWM 300V FT4
Descrierea produsului
- Conductor: lițe fine din cupru stanat
- Izolația conductorului: albastru și maro
- Material izolaţie exterioară: Cauciuc (G), elastomer termoplastic fără halogen (TPE) PVC
- Izolație exterioară: galben (RAL 1023), negru (RAL 9005), roșu (RAL 3000), gri
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Tensiunea de vârf
- Galben : 300 V ( nu pentru aplicaţii de forţă )
Negru : 300 V ( nu pentru aplicaţii de forţă )
Roşu : 300 V
Rezistența conductorului
- 1.5 mm²: max. 13.7 Ohm/km
- 2.5 mm²: max. 8.21 Ohm/km
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 12 mm
- Utilizare flexibilă 24 mm
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 2000V
Gama de temperatură
- Dependent de mantaua exterioară:
PVC: -30°C ÷ +90°C
alte materiale: -40°C ÷ +85°C - În timpul instalării:
PVC -20 °C ÷ +90 °C
alte materiale:
-30 °C ÷ +85 °C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Lapp Kabel este membru AS-International Association
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.