AS-i clemă cu clipsare
Beneficii
- Clemă cu prindere prin clipsare pentru AS-I: forma conică a piesei de blocare asigură o prindere bună a cablului, cu posibilitate de demontare
- AS-I element de capăt:
- Usor de asamblat
- dimensiuni compacte pentru economisirea spațiului
- variantă eficientă de reducere a costurilor pentru prinderea cablurilor AS-I - Adezivul acrilic de înaltă rezistenţă permite folosirea soclului imediat după montare. Soclul poate fi asigurat cu şurub
Domeniul de utilizare
- Elemente de fixare pentru cabluri şi conductori, autoadezive
- Pentru utilizare cu cabluri bus UNITRONIC® AS-Interface
Caracteristicile produsului
- Fără PWIS
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clips de fixare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor
Notă
- Adeziv: acril cu suport din spumă de poliuretanică (PUR)
Material
- AS-i clemă clipsabilă: Poliamidă 6.6 - fără halogeni
- AS-I element de capăt: TPE (culoare: Negru)
Gama de temperatură
- Clemă cu prindere prin clipsare pentru AS-I : de la -40 °C la +80 °C
- AS-I element de capăt: TPE (culoare: Negru)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.