Suport pentru faşete cu fixare prin şurub / nit
Beneficii
- Inălţime totală redusă
- Posibilitatea montării încrucișate
Domeniul de utilizare
- Elemente de fixare pentru faşete de cablu
- Pentru fixarea cu șuruburi sau nituri
- Zonele tipice de utilizare: producerea de tablouri electrice, autovehicule, echipamente de birou
Normă de referință / aprobări
- Fişier număr E49405
- UL 94 V-2
Inclus
- Livrat fără şuruburi
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bază şi element pentru fixare bride de cablu
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Piesă suport pentru bride de cablu
Culoare
- Culoare naturală
Material
- Poliamidă 6.6
- fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +85°C
- Acesta este un produs al companiei ABB/Thomas & Betts.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.