Suport din aluminiu cu fixare cu şurub
Suport TC din aluminiu cu fixare prin şurub, pentru bride de cablu. Rezistent la temperaturi ridicate.
Beneficii
- Excelent pentru potrivirea contururilor
- Înălţime redusă şi greutate mică
- Rezistenţa termică
- fără îmbătrânire
Domeniul de utilizare
- Elemente de fixare pentru faşete de cablu
Inclus
- Livrat fără şuruburi
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bază şi element pentru fixare bride de cablu
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Piesă suport pentru bride de cablu
Material
- Aluminiu (3003, ASTMB-209)
Gama de temperatură
- -100°C ÷ +450°C
- Acesta este un produs al companiei ABB/Thomas & Betts.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.